Обзор
Особенности и преимущества
- High precision 12-bit current source
- Low noise
- Long term stability
- Current output from 0 mA to 300 mA
- Output fault indication
- Low drift
- Programmable maximum current
- 24-lead 4 mm × 4 mm lead frame chip scale package
- 3-wire serial interface
Подробнее о продукте
The ADN8810 is a 12-bit current source with an adjustable full-scale output current of up to 300 mA. The full-scale output current is set with two external sense resistors. The output compliance voltage is 2.5 V, even at output currents up to 300 mA.
The device is particularly suited for tunable laser control and can drive tunable laser front mirror, back mirror, phase, gain, and amplification sections. A host CPU or microcontroller controls the operation of the ADN8810 over a 3-wire SPI interface. The 3-bit address allows up to eight devices to be independently controlled while attached to the same SPI bus.
The ADN8810 is guaranteed with ±4 LSB INL and ±0.75 LSB DNL. Noise and digital feedthrough are kept low to ensure low jitter operation for laser diode applications.
Applications
- Tunable laser current source
- Programmable high output current source
- Automatic test equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.