Обзор

Особенности и преимущества

  • Optimized for dc to 3.75 Gbps data
  • Programmable input equalization
    Up to 22 dB boost at 1.875 GHz
    Compensates up to 30 m of CX4 cable up to 3.75 Gbps
    Compensates up to 40 in of FR4 up to 3.75 Gbps
  • Programmable output pre-emphasis/de-emphasis
    Up to 12 dB boost at 1.875 GHz (3.75 Gbps)
    Compensates up to 15 m of CX4 cable up to 3.75 Gbps
    Compensates up to 40 in of FR4 up to 3.75 Gbps
  • Flexible 1.8 V to 3.3 V core supply
  • Per lane P/N pair inversion for routing ease
  • Low power: 125 mW/channel up to 3.75 Gbps
  • DC- or ac-coupled differential CML inputs
  • Programmable CML output levels
  • 50 Ω on-chip termination
  • Temperature range operation: −40°C to +85°C
  • Supports 8b10b, scrambled, or uncoded NRZ data
  • I2C control interface
  • 64-lead LFSCP (QFN) package

Подробнее о продукте

The ADN8102 is a quad bidirectional CX4 cable/backplane equalizer with eight differential PECL-/CML-compatible inputs with programmable equalization and eight differential CML outputs with programmable output levels and pre-emphasis or de-emphasis. The operation of this device is optimized for NRZ data at rates up to 3.75 Gbps.

The receive inputs provide programmable equalization to compensate for up to 30 meters of CX4 cable (24 AWG) or 40 inches of FR4, and programmable pre-emphasis to compensate for up to 15 meters of CX4 cable (24 AWG) or 40 inches of FR4 at 3.75 Gbps. Each channel also provides programmable loss-of-signal detection and loopback capability for system testing and debugging.

The ADN8102 is controlled through toggle pins, an I2C® control interface that provides more flexible control, or a combination of both. Every channel implements an asynchronous path supporting dc to 3.75 Gbps NRZ data, fully independent of other channels. The ADN8102 has low latency and very low channel-to-channel skew.

The main application for the ADN8102 is to support switching in chassis-to-chassis applications over CX4 or InfiniBand® cables.

The ADN8102 is packaged in a 9 mm × 9 mm 64-lead LFCSP (QFN) package and operates from −40°C to +85°C.

Applications
  • 10GBase-CX4
  • HiGig™
  • InfiniBand
  • 1×, 2× Fibre Channel
  • XAUI
  • Gigabit Ethernet over backplane or cable
  • CPRI™
  • 50 Ω cables
  • Data Sheet, Rev. A, 8/08

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.