Обзор

Особенности и преимущества

  • Приемопередатчики интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами)
  • Частота переключения: 100 Мбит/с (50МГц)
  • Поддержка нагрузки на шине от 30 Ом до 55 Ом
  • Тип приемника:
    • Тип 2 (ADN4694E/ADN4695E) с порогом смещения постоянной составляющей 100 мВ для поддержания достоверного выходного состояния при обрыве линии или отсутствии сигнала на шине
  • Соответствует стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS
  • Включение/отключение без создания импульсных помех на шине M-LVDS
  • Контролируемые длительности перехода выходного сигнала драйвера из одного состояния в другое
  • Диапазон синфазных напряжений: от −1 В до +3.4 В, что позволяет передавать данные при шуме в цепи заземления до 2 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E – это семейство приемопередатчиков интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами), работающих с пропускной способностью до 100 Мбит/с (частота до 50 МГц). Передатчик имеет регулировку скорости нарастания сигнала выходного драйвера. Приемники способны достоверно определять состояние шины при уровне дифференциального входного сигнала от 50 мВ в диапазоне синфазных напряжений от –1 В до +3.4 В. Все выводы компонентов, подключаемые к шине обладают защитой от напряжения электростатического разряда до ±15 кВ. Приемопередатчики соответствуют стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS и расширяют возможности интерфейса LVDS стандарта TIA/EIA-644 благодаря поддержке многоточечных систем.

ADN4690E/ADN4692E имеют приемник типа 1 с гистерезисом 25 мВ, предотвращающим переключения выходного сигнала при медленном изменении входного сигнала или обрыве входной цепи. ADN4694E/ADN4695E имеют приемник типа 2 с порогом по напряжению смещения постоянной составляющей, гарантирующим определенное выходное состояние при отсутствии активности на шине (состояние “bus-idle fail safe”) или обрыве цепи на входе (состояние “open-circuit fail safe”).

Компоненты выпускаются в полудуплексной версии, имеющей 8-выводный корпус SOIC (ADN4690E/ADN4694E), или в дуплексной версии, имеющей 14-выводный корпус SOIC (ADN4692E/ADN4695E).

Области применения

  • Распределение данных в многоточечных системах по соединительной плате или кабелю
  • Распределение тактовых сигналов по нескольким приемникам
  • Малопотребляющая, высокоскоростная альтернатива более коротким каналам RS-485
  • Инфраструктура компьютерных сетей и базовых станций сотовой связи

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (6)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Пресс-релизы (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.