Обзор

Особенности и преимущества

  • Full Duplex M-LVDS transceiver (driver and receiver pair)
  • Switching rate: 200 Mbps (100 MHz)
  • Type 1 receiver with hysteresis of 25 mV
  • Compatible with the TIA/EIA-899 standard for M-LVDS
  • Glitch free power-up/power-down on M-LVDS bus
  • Controlled transition times on driver output
  • Common-mode range: −1 V to +3.4 V, allowing communication with 2 V of ground noise
  • Driver outputs high-Z when disabled or powered off
  • Enhanced ESD protection on bus pins
    • ≥±15 kV HBM, air discharge
    • ≥±8 kV HBM, contact discharge
    • ≥±10 kV IEC 61000-4-2, air discharge
    • ≥±8 kV IEC 61000-4-2, contact discharge
  • Operating junction temperature range: −40°C to +120°C
  • 16-lead, 4 mm x 4 mm LFCSP package

Подробнее о продукте

The ADN4693E-1 is a multipoint, low voltage differential signaling (M-LVDS) transceiver (driver and receiver pair) that can operate at up to 200 Mbps (100 MHz) nonreturn to zero (NRZ). The receiver detects the bus state with a differential input of as little as ±50 mV over the common-mode voltage range of the device. Electrostatic discharge (ESD) protection of up to ±15 kV is implemented on the bus pins. The ADN4693E-1 is designed to the TIA/EIA-899 standard for M-LVDS and complement TIA/EIA-644 LVDS devices with additional multipoint capabilities.

The ADN4693E-1 features a Type 1 receiver with 25 mV of hysteresis so that slow-changing signals or loss of input does not lead to output oscillations.

This full-duplex device is available in a compact 16-lead, 4 mm × 4 mm lead frame chip scale package (LFCSP). The ADN4693E-1 is specified over the -40⁰C to +120⁰C junction temperature range.

APPLICATIONS

  • Backplane and cable multipoint data transmission
  • Multipoint clock distribution
  • Low power, high speed alternative to shorter RS-485 links
  • Networking and wireless base station infrastructure
  • Grid infrastructure and relay protection systems

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.