Обзор
Особенности и преимущества
- Приемопередатчики интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами)
- Частота переключения: 100 Мбит/с (50МГц)
- Поддержка нагрузки на шине от 30 Ом до 55 Ом
- Выбор из двух типов приемника
- Тип приемника 1 (ADN4690E/ADN4692E): гистерезис 25 мВ
- Соответствует стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS
- Включение/отключение без создания импульсных помех на шине M-LVDS
- Контролируемые длительности перехода выходного сигнала драйвера из одного состояния в другое
- Диапазон синфазных напряжений: от −1 В до +3.4 В, что позволяет передавать данные при шуме в цепи заземления до 2 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E – это приемопередатчики интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами), работающие с пропускной способностью до 100 Мбит/с (частота до 50 МГц). Для минимизации отражений и улучшения целостности выходного сигнала в передатчике реализована регулировка скорости нарастания сигнала выходного драйвера. Приемники способны достоверно определять состояние шины при уровне дифференциального входного сигнала от 50 мВ в диапазоне синфазных напряжений от –1 В до +3.4 В. Все выводы компонентов, подключаемые к шине обладают защитой от напряжения электростатического разряда до ±15 кВ.
ADN4690E/ADN4692E соответствуют стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS и расширяют возможности интерфейса LVDS стандарта TIA/EIA-644 благодаря поддержке многоточечных систем. Выходной каскад драйвера поддерживает работу с нагрузкой на многоточечной шине от 30 Ом, а контролируемые длительности перехода сигнала из одного состояния в другое позволяют минимизировать отражения. К шине можно подключать до 32 узлов.
ADN4690E/ADN4692E имеют приемник типа 1 с гистерезисом 25 мВ, предотвращающим переключения выходного сигнала при медленном изменении входного сигнала или обрыве входной цепи.ADN4694E/ADN4695E имеют приемник типа 2 с порогом по напряжению смещения постоянной составляющей, гарантирующим определенное выходное состояние при отсутствии активности на шине (состояние “bus-idle fail safe”) или обрыве цепи на входе (состояние “open-circuit fail safe”).
Компоненты выпускаются в полудуплексной версии, имеющей 8-выводный корпус SOIC (ADN4690E), или в дуплексной версии, имеющей 14-выводный корпус SOIC (ADN4692E).
Области применения
- Распределение данных в многоточечных системах по соединительной плате или кабелю
- Распределение тактовых сигналов по нескольким приемникам
- Малопотребляющая, высокоскоростная альтернатива более коротким каналам RS-485
- Сетевые маршрутизаторы и коммутаторы
- Инфраструктура базовых станций сотовой связи
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Пресс-релизы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.