Обзор
Особенности и преимущества
- Малый разброс фронтов выходных сигналов <30 пс (тип.)
- Распределение одного входного дифференциального тактового сигнала на 10 выходов тактовых сигналов LVDS
- Возможность программирования - можно выбрать один из двух дифференциальных входов тактового сигнала (CLK0,CLK1) и активизировать/отключать отдельные дифференциальные выходы тактовых сигналов
- Частота сигналов до 1.1 ГГц (типичная)
- Диапазон напряжения питания от 2.375 В до 2.625 В
- Порог дифференциального входного напряжения ±100 мВ
- Диапазон входного синфазного напряжения от земли до напряжения питания
- Защита линий ввода/вывода от повреждения при отключении питания (VDD= 0 В)
- Выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP
- Промышленный рабочий диапазон температур: от -40°C до +85°C
Подробнее о продукте
ADN4670 - это драйвер тактовых сигналов LVDS (low voltage differential signalling), который формирует до 10 дифференциальных выходных тактовых сигналов из дифференциального входного тактового сигнала. Устройство программируется при помощи простого последовательного интерфейса, который позволяет выбирать один из двух входов тактового сигнала (CLK0/CLK0 или CLK1/CLK1) и активизировать или отключать (переводить в третье состояние) любой из дифференциальных выходов (Q0/Q0 в Q9/Q9). ADN4670 спроектирован для работы с 50-омными линиями передачи.
Устройство можно запрограммировать, последовательно записав 11 бит данных в регистр сдвига при высоком уровне сигнала на входе разрешения EN. Первый 10 битов определяют, какие из выходов будут активны (0 = выход отключен, 1= выход активен), а 11-ый бит выбирает вход тактового сигнала (0 = CLK0, 1 = CLK1). По 12-му импульсу тактового сигнала данные пересылаются из регистра сдвига в регистр управления.
Микросхема ADN4670 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном диапазоне температур.
Области применения
- Схемы распределения тактовых сигналов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.