Обзор

Особенности и преимущества

  • ±15 kV ESD protection on receiver input pins
  • 400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • Flow-through pin configuration simplifies PCB layout
  • 150 ps channel-to-channel skew (typical)
  • 100 ps differential skew (typical)
  • 2.7 ns maximum propagation delay
  • 3.3 V power supply
  • High impedance outputs on power-down
  • Low power design (3 mW quiescent typical)
  • Interoperable with existing 5 V LVDS drivers
  • Accepts small swing (310 mV typical) differential input signal levels
  • Supports open, short, and terminated input fail-safe

Подробнее о продукте

The ADN4668 is a quad-channel CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line receiver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz) and ultralow power consumption. It features a flow-through pin configuration for easy PCB layout and separation of input and output signals. The device accepts low voltage (310 mV typical) differential input signals and converts them to a single-ended, 3 V TTL/CMOS logic level.

The ADN4668 also offers active-high and active-low enable/disable inputs (EN and overbar: EN) that control all four receivers. They disable the receivers and switch the outputs to a high impedance state. This high impedance state allows the outputs of one or more ADN4668s to be multiplexed together and reduces the quies-cent power consumption to 3 mW typical. The ADN4668 and its companion driver, the ADN4667, offer a new solution to high speed, point-to-point data transmission and a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

ADN4668 IBIS Model

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь