Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • ±15 kV ESD protection on output pins
  • 400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • 100 ps typical differential skew
  • 400 ps maximum differential skew
  • 2 ns maximum propagation delay
  • 3.3 V power supply
  • ±350 mV differential signaling
  • Low power dissipation (13 mW typical)
  • Interoperable with existing 5 V LVDS receivers
  • High impedance on LVDS outputs on power-down
  • Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standards
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADN4665 is a quad-channel, CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line driver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz) and ultralow power consumption.

The device accepts low voltage TTL/CMOS logic signals and converts them to a differential current output of typically ±3.5 mA for driving a transmission medium such as a twisted pair cable. The transmitted signal develops a differential voltage of typi-cally ±350 mV across a termination resistor at the receiving end. This voltage is converted back to a TTL/CMOS logic level by an LVDS receiver.

The ADN4665 also offers active high and active low enable/ disable inputs (EN and overbar: EN). These inputs control all four drivers and turn off the current outputs in the disabled state to reduce the quiescent power consumption to typically 10 mW. The ADN4665 offers a new solution to high speed, point-to-point data transmission and offers a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).

Applications
  • Backplane data transmission
  • Cable data transmission
  • Clock distribution
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    ADN4665 IBIS Model

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь