Обзор

Особенности и преимущества

  • ±15 kV ESD protection on output pins
  • 400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • Flow-through pinout simplifies PCB layout
  • 100 ps channel-to-channel skew (typical)
  • 2.5 ns maximum propagation delay
  • 3.3 V power supply
  • High impedance outputs on power-down
  • Low power design: typically 3 mW (quiescent)
  • Interoperable with existing 5 V LVDS drivers
  • Accepts small swing (310 mV typical) differential signal levels
  • Supports open, short, and terminated input fail-safe
  • 0 V to −100 mV threshold region

Подробнее о продукте

The ADN4664 is a dual, CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line receiver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz) and ultralow power consumption. It features a flow-through pinout for easy PCB layout and separation of input and output signals. The device accepts low voltage (310 mV typical) differential input signals and converts them to a single-ended 3 V TTL/CMOS logic level.

The ADN4664 and its companion driver, the ADN4663, offer a new solution to high speed, point-to-point data transmission, and a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).
Applications

  • Point-to-point data transmission
  • Multidrop buses
  • Clock distribution networks
  • Backplane receivers
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (2)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Описание схемы (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    ADN4664 IBIS Model

    Типовые проекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь