Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADN4663 is a dual, CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line driver offering data rates of over 600 Mbps (300 MHz), and ultralow power consumption. It features a flow-through pinout for easy PCB layout and separation of input and output signals.The device accepts low voltage TTL/CMOS logic signals and converts them to a differential current output of typically ±3.1 mA for driving a transmission medium such as a twisted-pair cable. The transmitted signal develops a differential voltage of typically ±355 mV across a termination resistor at the receiving end, and this is converted back to a TTL/CMOS logic level by a line receiver.
The ADN4663 and a companion receiver offer a new solution to high speed point-to-point data transmission, and a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (3)
Инструменты и симуляторы
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN4663 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.