Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADN4662 is a single, CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line receiver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz), and ultralow power consumption. It features a flow-through pinout for easy PCB layout and separation of input and output signals.
The device accepts low voltage (310 mV typical) differential input signals and converts them to a single-ended 3 V TTL/ CMOS logic level.
The ADN4662 and its companion driver, the ADN4661, offer a new solution to high speed, point-to-point data transmission, and a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN4662 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.