Обзор

Особенности и преимущества

  • ±15 kV ESD protection on output pins
  • 600 Mbps (300 MHz) switching rates
  • Flow-through pinout simplifies PCB layout
  • 300 ps typical differential skew
  • 700 ps maximum differential skew
  • 1.5 ns maximum propagation delay
  • 3.3 V power supply
  • ±355 mV differential signaling
  • Low power dissipation: 23 mW typical
  • Interoperable with existing 5 V LVDS receivers
  • Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standards
  • Industrial operating temperature range (−40°C to +85°C)

Подробнее о продукте

The ADN4661 is a single, CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line driver offering data rates of over 600 Mbps (300 MHz) and ultra-low power consumption. It features a flow-through pinout for easy PCB layout and separation of input and output signals.

The device accepts low voltage TTL/CMOS logic signals and converts them to a differential current output of typically ±3.1 mA for driving a transmission medium such as a twisted-pair cable. The transmitted signal develops a differential voltage of typically ±355 mV across a termination resistor at the receiv-ing end, and this is converted back to a TTL/CMOS logic level by a line receiver.

The ADN4661 and a companion LVDS receiver offer a new solution to high speed point-to-point data transmission, and a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).


Applications
  • Backplane data transmission
  • Cable data transmission
  • Clock distribution
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (3)

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    ADN4661 IBIS Model

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.