Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Изолятор LVDS с выдерживаемым напряжением 5/3.75 кВ, ср.кв.
- Соответствует требованиям стандарта LVDS TIA/EIA-644-A
- Несколько двухканальных конфигураций
- Быстродействие до 600 Мбит/c и низкое дрожание фазы
- Задержка распространения 4.5 нс, макс.
- Дрожание фазы 151 пс, макс. при 600 Мбит/с
- Расхождение длительности фронтов импульса 100 пс, макс.
- Межканальное рассогласование 600 пс, макс. от устройства к устройству
- Напряжение питания 2.5 В или 3.3 В
- Ослабление пульсаций питания -75 дБн и устойчивость к импульсным выбросам
- Защита от напряжения электростатического разряда ±8 кВ в соответствии с IEC 61000-4-2
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- Удовлетворяет требованиям EN55022 Class B к излучаемым помехам при передаче псевдослучайной последовательности со скоростью 600 Мбит/с или тактового сигнала с частотой 300 МГц
- Сертификация безопасности (корпус 20-выводный SOIC )
- UL: 5000 В, ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о прохождении приемочных испытаний CSA #5A
- Сертификат соответствия VDE
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 424 В, пик.
- Детерминированное состояние выходного сигнала при обрыве цепи, коротком замыкании или статическом уровне на входе
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Различные варианты корпусов и выдерживаемого напряжения
- 20-выводный SSOP, 3.75 кВ, ср.кв.
- 20-выводный SOIC с поверхностным путем утечки/изоляционным расстоянием 7.8 мм, 5 кВ, ср.кв.
Подробнее о продукте
ADN4650/ADN4651/ADN4652 – это изоляторы LVDS (буфер с гальванической развязкой для низковольтных дифференциальных сигналов), поддерживающие работу с быстродействием до 600 Мбит/c и очень малым дрожанием фазы.
Компонент построен на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, усовершенствованной для работы с высокоскоростными сигналами, которая позволяет обеспечить гальваническую развязку драйверов и приемников LVDS стандарта TIA/EIA-644-A. С его помощью можно легко добавить функцию гальванической развязки в сигнальные цепочки, в которых используются сигналы LVDS.
ADN4651/ADN4652 поддерживают различные конфигурации каналов, а приемники LVDS обеспечивают отказоустойчивость, гарантируя достоверное состояние логической единицы на выходе соответствующего драйвера LVDS при неактивном входном сигнале, обрыве или коротком замыкании во входной цепи.
Для поддержания высокого быстродействия и малого дрожания фазы в схемах драйверов/приемников LVDS и изолятора применяется напряжение питания 2.5 В. Необходимое напряжение 2.5 В может быть сформировано из внешнего напряжения питания 3.3 В при помощи интегрированного стабилизатора с малым падением напряжения (LDO). Компонент полностью обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне и выпускается в 20-выводном широком корпусе SOIC с выдерживаемым среднеквадратическим напряжением 5 кВ или в 20-выводном корпусе SSOP с выдерживаемым среднеквадратическим напряжением 3.75 кВ.
Области применения
- Гальваническая развязка аналоговых входных интерфейсов (AFE)
- Гальваническая развязка в платах передачи данных
- Высокоскоростные каналы с гальванической развязкой тактового сигнала и данных
- Гальваническая развязка при передаче сигналов SPI с помощью LVDS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN4652 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.