Обзор

Особенности и преимущества

  • 5.7 kV rms and 1.5 kV rms LVDS isolators
  • Complies with TIA/EIA-644-A LVDS signal levels
  • Quad-channel configuration (ADN4622: 2 + 2, ADN4624: 4 + 0)
  • Any data rate up to 2.5 Gbps switching with low jitter
    • 10 Gbps total bandwidth across four channels
    • 2.15 ns typical propagation delay
    • Typical jitter: 0.82 ps rms random, 40 ps total peak
  • Lower power 1.8 V supplies
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD protection across isolation barrier
  • High common-mode transient immunity: 100 kV/μs typical
  • Safety and regulatory approvals (28-lead SOIC_W_FP package)
    • UL (pending): 5700 V rms for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A (pending)
    • VDE certificate of conformity (pending)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 849 VPEAK (working voltage)
  • Enable or disable refresh (low-speed output correctness check)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • 28-lead, wide-body, finer pitch SOIC_W_FP package with 8.3 mm creepage and clearance or 6 mm × 6 mm LFCSP package with 1.27 mm creepage and clearance

Подробнее о продукте

The ADN4622/ADN4624 are quad-channel, signal isolated, low-voltage differential signaling (LVDS) buffers that operate at up to 2.5 Gbps with very low jitter. The devices integrate Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, enhanced for high-speed operation to provide drop-in galvanic isolation of LVDS signal chains. AC coupling and/or level shifting to the LVDS receivers and from the LVDS drivers allows isolation of other high-speed signals such as current-mode logic (CML).

The ADN4622/ADN4624 include a refresh mechanism to monitor the input and output states and ensure they remain the same in the absence of data transitions. For lower power consumption and high-speed operation with low jitter, the LVDS and isolator circuits rely on 1.8 V supplies. The ADN4622/ADN4624 are fully specified over a wide industrial temperature range and are available in a 28-lead, wide-body, finer pitch SOIC_W_FP package with 8.3 mm creepage and clearance (for 5.7 kV rms or 8 kVPEAK surge and impulse voltages and reinforced insulation at AC mains voltages) or 6 mm × 6 mm LFCSP package with 1.27 mm creepage and clearance (for basic/functional isolation).

APPLICATIONS

  • Isolated video and imaging data
  • Analog front-end isolation
  • Data plane isolation
  • Isolated high speed clock and data links
  • Multi-gigabit SERDES
  • Board-to-board optical replacement (for example, short reach fiber)

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.