Обзор
Особенности и преимущества
- DC to 11.3 Gbps per port, NRZ data rate
- Multitime constant, programmable receive equalization
- Compensates 25 inches of FR408 at 10.3125 Gbps
- Compensates 15 inches of FR408 at 11.3 Gbps
- 6-tap programmable transmit feedforward equalization (FFE)
- Compensates 15 inches of FR408 at 10.3125 Gbps
- Compensates 10 inches of FR408 at 11.3 Gbps
- Low power
- 150 mW per channel at 2.5 V (outputs enabled)
- 12 × 12, fully differential, nonblocking array
- Double rank connection programming
- 2-pin selectable connection maps
- Per lane lost of signal (LOS) detection
- Flexible output termination supply range (1.8 V to 3.3 V)
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADN4612 is a 12 × 12 asynchronous, protocol agnostic, digital crosspoint switch with 12 differential PECL-/CML-compatible inputs and 12 differential CML outputs.
The ADN4612 is optimized for nonreturn-to-zero (NRZ) signaling with data rates of up to 11.3 Gbps per port. Each port provides programmable input equalization, loss of signal (LOS) detection, programmable output swing, and output preemphasis/deemphasis.
The ADN4612 nonblocking switch core implements a 12 × 12 crossbar and supports independent channel switching through the serial control interface. The ADN4612 has low latency and very low channel-to-channel skew.
The ADN4612 is packaged in an 88-lead LFCSP package and operates from −40°C to +85°C.
Applications
- Fiber optic network switching
- 10 Gigabit Ethernet over backplane 10GBASE-KR 802.3ap
- XLAUI/CAUI (802.3ba)
- SONET OC-192/STM-64x
- 1×, 2×, 4×, 8×, and 10× Fibre Channel
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Модели SABER
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN4612 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.