Обзор

Особенности и преимущества

  • DC to 4.25 Gbps per port NRZ data rate
  • Adjustable receive equalization
    • 3 dB, 6 dB, or 12 dB boost
    • Compensates over 40 inches of FR4 at 4.25 Gbps
  • Adjustable transmit preemphasis/deemphasis
    • Programmable boost and output level
    • Compensates over 40 inches of FR4 at 4.25 Gbps
  • Low Power
    • 105 mW per channel at 2.5 V (400 mVP-P differential output level swing)
  • 40 × 40, fully differential, nonblocking array
    • Double rank connection programming with dual maps
  • Low jitter, typically <25 ps
  • Flexible 2.5 V to 3.3 V supply range
  • DC- or ac-coupled differential PECL/CML inputs
  • Differential CML outputs
  • Per-lane polarity inversion for routing ease
  • 50 Ω on-chip I/O termination with disable feature
  • Supports 8b10b, scrambled or uncoded NRZ data
  • Serial (I2C slave or SPI) control interface
  • Parallel control interface

Подробнее о продукте

The ADN4605 is a 40 × 40 asynchronous, protocol agnostic, digital crosspoint switch, with 40 differential PECL/CML-compatible inputs and 40 differential programmable CML outputs.

The ADN4605 is optimized for NRZ signaling with data rates of up to 4.25 Gbps per port. Each port offers adjustable levels of input equalization, programmable output swing, and output preemphasis/deemphasis.

The ADN4605 nonblocking switch core implements a 40 × 40 crossbar and supports independent channel switching through serial and parallel control interfaces. The ADN4605 has low latency and very low channel-to-channel skew.

An I2C, SPI, or parallel interface is used to communicate with the device for control of connectivity and other features.

The ADN4605 is assembled in a 35 mm × 35 mm, 352 BGA package and operates over a temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Digital video (HDMI, DVI, DisplayPort, 3G/HD/SD-SDI)
  • Fiber optic network switching
  • High-speed serial backplane routing to OC-48 with FEC
  • XAUI, 4x Fibre Channel, Infiniband®, and GbE over backplane
  • Data storage networks

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.