Обзор

Особенности и преимущества

  • Full 8 × 8 crossbar connectivity
  • Fully buffered signal path supports multicast and broadcast operation
  • Optimized for dc to 4.25 Gbps data
  • Programmable receive equalization
  • Compensates for up to 30 in. of FR4 @ 4.25 Gbps
  • Programmable transmit pre-emphasis/de-emphasis
  • Compensates for up to 30 in. of FR4 @ 4.25 Gbps
  • Flexible 1.8 V to 3.3 V core supply
  • Per lane positive/negative (P/N) pair inversion for routing ease
  • Low power: 125 mW/channel at 4.25 Gbps
  • DC- or ac-coupled differential CML inputs
  • Programmable CML output levels
  • 50 Ω on-chip termination
  • −40°C to +85°C temperature range operation
  • Supports 8b10b, scrambled or uncoded nonreturn-to-zero (NRZ) data
  • I2C control interface
  • Package: 64-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The ADN4600 is an asynchronous, nonblocking crosspoint switch with eight differential PECL-/CML-compatible inputs with programmable equalization and eight differential CML outputs with programmable output levels and pre-emphasis or de-emphasis. The operation of this device is optimized for NRZ data at rates up to 4.25 Gbps.

The receive inputs provide programmable equalization with nine settings to compensate for up to 30 in. of FR4 and programmable pre-emphasis with seven settings to compensate for up to 30 in. of FR4 at 4.25 Gbps.

The ADN4600 nonblocking switch core implements an 8 × 8 crossbar and supports independent channel switching through the I2C control interface. Every channel implements an asynchronous path supporting NRZ data rates from dc to 4.25 Gbps. Each channel is fully independent of other channels. The ADN4600 has low latency and very low channel-to-channel skew.

The main application for the ADN4600 is to support switching on the backplane, line card, or cable interface sides of serial links.

The ADN4600 is packaged in a 9 mm × 9 mm, 64-lead LFCSP package and operates from −40°C to +85°C.

Applications

  • 1×, 2×, 4× FibreChannel
  • XAUI
  • Gigabit Ethernet over backplane
  • 10GBase-CX4
  • InfiniBand®
  • 50 Ω cables
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.