Обзор
Особенности и преимущества
- Последовательный вход данных: 8.5 Гбит/с - 11.3 Гбит/с
- Не требует тактового сигнала опорной частоты
- С запасом удовлетворяет требованиям SONET/SDH к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы
- Чувствительность квантователя: 9.2 мВ, тип. (режим с усилителем-ограничителем)
- Опциональные ограничивающий усилитель и эквалайзер
- Программируемая ширина полосы преобразования дрожания фазы для поддержки G.8251 OTN
- Программируемый уровень квантователя
- Регулировка фазы выборки
- Инвертирование полярности выходного сигнала
- Программирование порога LOS через I2C
- Интерфейс I2C для доступа к опциональным функциям
- Оповещение о потере сигнала (LOS) (только в режиме с усилителем-ограничителем)
- Индикатор потери синхронизации
- Формирование псевдослучайной двоичной последовательности
- Питание в зависимости от приложения
- 352 мВт при 8.5 Гбит/с, режим эквалайзера,без тактового выхода
- 430 мВт при 11.3 Гбит/с, режим эквалайзера,без тактового выхода
- Источники питания: 1.2 В, от 1.8 В до 3.3 В, и 3.3 В
- 24-выводный корпус LFCSP 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
ADN2917 выполняет функции приемника, связанные с квантованием, детектированием уровня сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных, при работе с сигналами со скоростью передачи от 8.5 Гбит/с до 11.3 Гбит/с. Компонент автоматически синхронизируется с потоком данных на любой скорости в пределах рабочего диапазона и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. Он удовлетворяет всем требованиям протоколов SONET/SDH к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы.
ADN2917 обеспечивает возможность ручной или автоматической регулировки уровня квантователя и ручной регулировки фазы выборки. Кроме того, пользователь может подключать ограничивающий усилитель или эквалайзер во входном каскаде. Эквалайзер может работать в адаптивном режиме или режиме ручной регулировки.
Схема обнаружения потери сигнала (loss-of-signal, LOS) во входном каскаде приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже программируемого пользователем порога. Эта схема обладает гистерезисом, предотвращающим ложные переключения выходного сигнала. Кроме того, компонент дает возможность считывания измеренного уровня входного сигнала из внутреннего регистра через интерфейс I2C.
Другие функции, поддерживаемые ADN2917, включают формирование псевдослучайной двоичной последовательности (pseudorandom binary sequence, PRBS), обнаружение битовых ошибок и функцию считывания скорости входных данных.
ADN2917 выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.
Области применения
- SONET/SDH OC-92, 10GFC и 10GE и все соответствующие скорости кодирования
- XFP-трансиверы, сетевые платы, генераторы тактовых сигналов, маршрутизаторы, повторители, измерительные приборы
- Регенераторы/репитеры для произвольных скоростей передачи
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADN2917 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.