Обзор
Особенности и преимущества
- Последовательный вход данных: 6.5 Мбит/с - 11.3 Гбит/с
- Не требует тактового сигнала опорной частоты
- С запасом удовлетворяет требованиям SONET/SDH к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы
- Чувствительность квантователя: 7.3 мВ, тип. (режим с ограничивающим усилителем)
- Опциональные ограничивающий усилитель и эквалайзер
- Программируемая ширина полосы преобразования дрожания фазы для поддержки G.8251 OTN
- Программируемый уровень квантователя
- Регулировка фазы выборки (5.65 Гбит/с, и выше)
- Инвертирование полярности выходного сигнала
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADN2915 выполняет функции приемника, связанные с квантованием, детектированием уровня сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных, при работе с сигналами со скоростью передачи от 6.5 Мбит/с до 11.3 Гбит/с. Компонент автоматически синхронизируется с потоком данных на любой скорости в пределах рабочего диапазона и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. Он удовлетворяет всем требованиям протоколов SONET/SDH к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы.
ADN2915 обеспечивает возможность ручной или автоматической регулировки уровня квантователя и ручной регулировки фазы выборки. Кроме того, пользователь может подключать ограничивающий усилитель, эквалайзер или подавать сигнал на цифровую схему обработки в обход этих блоков. Эквалайзер может работать в адаптивном режиме или режиме ручной регулировки.
Схема обнаружения потери сигнала (loss-of-signal, LOS) во входном каскаде приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже программируемого пользователем порога. Эта схема обладает гистерезисом, предотвращающим ложные переключения выходного сигнала. Кроме того, компонент дает возможность считывания измеренного уровня входного сигнала из внутреннего регистра через интерфейс I2C.
Другие функции, поддерживаемые ADN2915, включают формирование псевдослучайной двоичной последовательности (pseudorandom binary sequence, PRBS), обнаружение битовых ошибок и функцию считывания скорости входных данных.
ADN2915 выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.
Области применения
- SONET/SDH OC-1/OC-3/OC-12/OC-48/OC-192 и все соответствующие скорости кодирования
- 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, 10GFC, 1GE и 10GE
- Транспондеры систем с мультиплексированием по длине волны
- Регенераторы/репитеры для произвольных скоростей передачи
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN2915 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.