Обзор

Особенности и преимущества

  • Serial CPRI data rates
    • 614.4 Mbps, 1.2288 Gbps, 2.4576 Gbps, 3.072 Gbps, 4.9152 Gbps, 6.144 Gbps, and 9.8304 Gbps
  • Ethernet data rates: 1.25 Gbps and 10.3125 Gbps
  • No reference clock required
  • Jitter performance superior tothe SFF-8431 jitter specifications
  • Optional equalizer or 0 dB EQ input mode
  • Quantizer sensitivity:
    200 mVp-p typical (equalizer mode)
  • Sample phase adjust (5.65 Gbps or greater)
  • Output polarity invert
  • I2C to access optional features
  • Loss of lock (LOL) indicator
  • PRBS generator/detector
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADN2905 provides the receiver functions of quantization and multirate data recovery at 614.4 Mbps, 1.2288 Gbps, 1.25 Gbps, 2.4576 Gbps, 3.072 Gbps, 4.9152 Gbps, 6.144 Gbps, 9.8304 Gbps, and 10.3125 Gbps, used in Common Public Radio Interface (CPRI) and gigabit Ethernet applications. The ADN2905 automatically locks to all the specified CPRI and Ethernet data rates without the need for an external reference clock or programming. The ADN2905 jitter performance exceeds the jitter requirement specified by SFF-8431.

The ADN2905 provides manual sample phase adjustment. Additionally, the user can select an equalizer or a 0 dB EQ as the input. The equalizer is either adaptive or can be manually set.

The ADN2905 also supports pseudorandom binary sequence (PRBS) generation, bit error detection, and input data rate readback features.

The ADN2905 is available in a compact 4 mm × 4 mm, 24-lead chip scale package (LFCSP). All ADN2905 specifications are defined over the ambient temperature range of −40°C to +85°C, unless otherwise noted.

Applications

  • SFF-8431-compatible
  • Ethernet: 10GE, 1GE, and CPRI: OS/L.6 up to OS/L.96

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь