Обзор

Особенности и преимущества

  • Input sensitivity: 3.5 mV p-p 
  • 70 ps rise/fall times 
  • CML outputs: 750 mV p-p differential 
  • Bandwidth selectable for multirate 1×/2×/4× FC modules 
  • Optional LOS output inversion 
  • Programmable LOS detector: 3.5 mV to 35 mV 
  • Rx signal strength indicator (RSSI) 
    • SFF-8472-compliant average power measurement 
  • Single-supply operation: 3.3 V 
  • Low power dissipation: 160 mW 
  • Available in space-saving, 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP 
  • Extended temperature range: −40°C to +95°C 
  • SFP reference design available

Подробнее о продукте

The ADN2892 is a 4.25 Gbps limiting amplifier with integrated loss of signal (LOS) detection circuitry and a received signal strength indicator (RSSI). This part is optimized for Fibre Channel (FC) and Gigabit Ethernet (GbE) optoelectronic conversion applications. The ADN2892 has a differential input sensitivity of 3.5 mV p-p and accepts up to a 2.0 V p-p differential input overload voltage. The ADN2892 has current mode logic (CML) outputs with controlled rise and fall times.

The ADN2892 has a selectable low-pass filter with a −3 dB cutoff frequency of 1.5 GHz. By setting BW_SEL to Logic 0, the filter can limit the relaxation oscillation of a low cost CD laser used in a legacy 1 Gbps FC transmitter. The limited BW also reduces the rms noise and in turn improves the receiver optical sensitivity for a lower data rate application, such as 1× FC and GbE.

By monitoring the bias current through a photodiode, the onchip RSSI detector measures the average power received with 2% typical linearity over the entire valid input range of the photodiode. The on-chip RSSI detector facilitates SFF-8472-compliant optical transceivers by eliminating the need for external RSSI detector circuitry.

Additional features include a programmable loss-of-signal (LOS) detector and output squelch. The ADN2892 is available in a 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP.

Applications

  • 1×, 2×, and 4× FC transceivers 
  • SFP/SFF/GBIC optical transceivers 
  • GbE transceivers 
  • Backplane receivers

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.