Обзор

Особенности и преимущества

  • Input sensitivity: 4 mV p-p
  • 80 ps rise/fall times
  • CML outputs: 700 mV p-p differential
  • Programmable LOS detector: 3.5 mV to 35 mV
  • Rx signal strength indicator (RSSI)
  • SFF-8472-compliant average power measurement
  • Single-supply operation: 3.3 V
  • Low power dissipation: 145 mW
  • Available in space-saving 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP
  • Extended temperature range: −40°C to +95°C
  • SFP reference design available

Подробнее о продукте

The ADN2891 is a 3.2 Gbps limiting amplifier with integrated loss-of-signal (LOS) detection circuitry and a received signal strength indicator (RSSI). This part is optimized for SONET, Gigabit Ethernet (GbE), and Fibre Channel optoelectronic conversion applications. The ADN2891 has a differential input sensitivity of 4 mV p-p and accepts up to a 2.0 V p-p differential input overload voltage. The ADN2891 supports current mode logic (CML) outputs with controlled rise and fall times.

By monitoring the bias current through a photodiode, the on-chip RSSI detector measures the average power received with 2% typical linearity over the entire valid input range of the photodiode. The on-chip RSSI detector facilitates SFF-8472-compliant optical transceivers by eliminating the need for external RSSI detector circuitry.

Additional features include a programmable loss-of-signal (LOS) detector and output squelch.

The ADN2891 is available in a 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP.

Applications

  • SFP/SFF/GBIC optical transceivers
  • OC-3/OC-12/OC-48, GbE, Fibre Channel (FC) receivers
  • 10GBASE-LX4 transceivers
  • WDM transponders

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.