Обзор

Особенности и преимущества

  • SFP/SFF and SFF-8472 MSA compliant
  • SFP reference design available
  • Any rate from 50 Mbps to 3.3 Gbps operation
  • Dual-loop control of average power and extinction ratio
  • Typical rise/fall time: 60 ps
  • Bias current range: 2 mA to 100 mA
  • Modulation current range: 5 mA to 90 mA
  • Laser FAIL alarm and automatic laser shutdown (ALS)
  • Bias and modulation current monitoring
  • 3.3 V operation
  • 4 mm × 4 mm LFCSP
  • Voltage setpoint control
  • Resistor setpoint control

Подробнее о продукте

Like the ADN2870, the ADN2872 laser diode driver is designed for advanced SFP and SFF modules, using SFF-8472 digital diagnostics. The device features dual-loop control of the average power and extinction ratio (ER), which automatically compensates for variations in laser characteristics over temperature and aging. The laser needs only be calibrated at 25°C, eliminating the need for expensive and time consuming temperature calibration. The ADN2872 supports single-rate operation from 50 Mbps to 3.3 Gbps, or multirate operation from 155 Mbps to 3.3 Gbps. With a new alarm scheme, this device avoids the shutdown issue caused by the system transient generated from various lasers.

The average power and ER can be set with a voltage provided by a microcontroller digital-to-analog converter (DAC) or by a trimmable resistor. The device provides both bias and modulation current monitoring, as well as fail alarms and automatic laser shutdown. The ADN2872, a SFF-/SFP-compliant laser diode driver, can work with the Analog Devices, Inc., ADuC7019, ADuC7020, and ADuC7023 MicroConverter® family and the ADN2890, ADN2891, and ADN2892 limiting amplifier family, to form a complete SFP/SFF transceiver solution. The ADN2872 is available in a space-saving 4 mm × 4 mm LFCSP specified over the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • Multirate OC3 to OC48-FEC SFP/SFF modules
  • 1×/2×/4× Fibre Channel SFP/SFF modules
  • LX-4 modules
  • DWDM/CWDM SFP modules
  • 1GE SFP/SFF transceiver modules

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADN2872 Обсуждения

ADN2872 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь