Обзор

Особенности и преимущества

  • SFP/SFF and SFF-8472 MSA-compliant
  • SFP reference design available
  • 50 Mbps to 4.25 Gbps operation
  • Automatic average power control
  • Typical 60 ps rise/fall time
  • VCSEL, DFB, and FP laser support
  • Bias current range: 2 mA to 100 mA
  • Modulation current range: 5 mA to 90 mA
  • Laser fail alarm and automatic laser shutdown (ALS)
  • Bias and modulation current monitoring
  • 3.3 V supply
  • 4 mm × 4 mm LFCSP
  • Voltage setpoint control
  • Resistor setpoint control
  • Pin-compatible with ADN2870

Подробнее о продукте

The ADN2871 laser diode driver (LDD) is designed for advanced SFP and SFF modules, using SFF-8472 digital diagnostics. The ADN2871 supports operation from 50 Mbps up to 4.25 Gbps.

Average power and extinction ratios can be set with a voltage provided by a microcontroller DAC or by a trimmable resistor or digital potentiometer. The average power control loop is implemented using feedback from a monitor photodiode. The device provides bias and modulation current monitoring, as well as fail alarms and automatic laser shutdown (ALS). The device interfaces easily with the Analog Devices, Inc., ADuC7019 and ADuC7020 family of MicroConverter® devices and with the ADN2890, ADN2891, and ADN2892 family of limiting amplifiers to make a complete SFP/SFF transceiver solution. An SFP reference design is available.

The product is pin-compatible with the ADN2870 dual-loop LDD, allowing the same design to work with either device. For dual-loop control applications, refer to the ADN2870 data sheet. The product is available in a space-saving 4 mm × 4 mm LFCSP specified over the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • 1×/2×/4× Fibre Channel SFP/SFF modules
  • Multirate OC3 to OC48-FEC SFP/SFF modules
  • LX-4 modules
  • DWDM/CWDM SFP modules
  • 1GE SFP/SFF transceiver modules
  • VCSEL, DFB, and FP transmitters

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADN2871 Обсуждения

ADN2871 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь