Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • SFP/SFF MSA and SFF-8472 compliant
  • SFP reference design available
  • 50 Mbps to 3.3 Gbps operation
  • Dual-loop control of average power and extinction ratio
  • Typical rise/fall time 60 ps
  • Bias current range 2 mA to 100 mA
  • Modulation current range 5 mA to 90 mA
  • Laser FAIL alarm and automatic laser shutdown (ALS)
  • Bias and modulation current monitoring
  • 3.3 V operation
  • 4 mm × 4 mm LFCSP
  • Voltage setpoint control
  • Resistor setpoint control
  • RoHS compliant

Подробнее о продукте

The ADN2870 laser diode driver is designed for advanced SFP and SFF modules, using SFF-8472 digital diagnostics. The device features dual-loop control of the average power and extinction ratio, which automatically compensates for variations in laser characteristics over temperature and aging. The laser needs only to be calibrated at 25°C, eliminating the expensive and time consuming temperature calibration. The ADN2870 supports single-rate operation from 50 Mbps to 3.3 Gbps or multirate operation from 155 Mbps to 3.3 Gbps.

Average power and extinction ratios can be set with reference voltages provided by a microcontroller DAC or by adjustable resistors. The ADN2870 provides bias and modulation current monitoring as well as fail alarms and automatic laser shutdown. The device interfaces easily with the ADuC702x family of MicroConverters® and with the ADN289x family of limiting amplifiers to make a complete SFP/SFF transceiver solution. An SFP reference design is available. The product is available in a space-saving 4 mm × 4 mm LFCSP specified over the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • Multirate OC3 to OC48-FEC SFP/SFF modules
  • 1×/2×/4× Fibre Channel SFP/SFF modules
  • LX-4 modules
  • DWDM/CWDM SFP modules
  • 1GE SFP/SFF transceiver modules

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADN2870 Обсуждения

ADN2870 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь