Обзор

Особенности и преимущества

  • Serial data input
    • 155.52 Mbps/622.08 Mbps/1244.16 Mbps/1250.00 Mbps
  • 12-bit acquisition time
  • 4-bit parallel LVDS output interface
  • Patented dual-loop clock recovery architecture
  • Integrated PRBS generator
  • Byte rate reference clock
  • Loss-of-lock indicator
  • Supports double data rate (DDR)-compatible FPGA
  • I2C interface to access optional features
  • Single-supply operation: 3.3 V
  • Power
    • 670 mW typical in serial output mode
    • 825 mW typical in deserializer mode
  • 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The ADN2855 is a burst mode clock and data recovery IC designed for GPON/BPON/GEPON optical line terminal (OLT) receiver applications. The part can operate at 155.52 Mbps, 622.08 Mbps, 1244.16 Mbps, or 1250.00 Mbps data rates, selectable via the I2C interface.

The ADN2855 frequency locks to the OLT reference clock and aligns to the input data within 12 bits of the start of the preamble. The device provides a full rate or an optional half rate output clock for a double data rate (DDR) interface to an FPGA or digital ASIC.

All specifications are quoted for −40°C to +85°C ambient temperature, unless otherwise noted. The ADN2855 is available in a compact 5 mm × 5 mm, 32-lead chip scale package.

Applications

  • Passive optical networks
  • GPON/BPON/GEPON OLT receivers

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADN2855 Обсуждения

ADN2855 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.