Обзор

Особенности и преимущества

  • 50 Mbps to 1.25 Gbps operation
  • Single 3.3 V operation
  • Bias current range: 2 to 100 mA
  • Modulation current range: 5 to 80 mA
  • Monitor photo diode current: 50 µA to 1200 µA
  • 50 mA supply current at 3.3 V
  • Closed-loop control of power and extinction ratio
  • Full current parameter monitoring
  • Laser fail and laser degrade alarms
  • Automatic laser shutdown (ALS)
  • Optional clocked data
  • Supports FEC rates

Подробнее о продукте

The ADN2848 uses a unique control algorithm to control both the average power and the extinction ratio of the laser diode (LD) after initial factory setup. External component count and PCB area are low because both power and extinction ratio control are fully integrated. Programmable alarms are provided for laser fail (end of life) and laser degrade (impending fail).

Applications

  • SONET OC-1/3/12/24
  • SDH STM-0/1/4
  • Fibre Channel
  • Gigabit Ethernet

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADN2848 Обсуждения

ADN2848 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »