Обзор

Особенности и преимущества

  • 50 Mbps to 3.3 Gbps operation
  • Single 3.3 V operation
  • Typical rise/fall time: 80 ps
  • Bias current range: 2 mA to 100 mA
  • Modulation current range: 5 mA to 80 mA
  • Monitor photodiode current: 50 µA to 1200 µA
  • Dual MPD functionality for DWDM
  • 50 mA supply current at 3.3 V
  • Closed-loop control of power and extinction ratio
  • Full current parameter monitoring
  • Laser fail and laser degrade alarms
  • Automatic laser shutdown (ALS)

Подробнее о продукте

The ADN2847 uses a unique control algorithm to control both average power and extinction ratio of the laser diode (LD) after initial factory setup. External component count and PCB area are low, as both power and extinction ratio control are fully integrated. Programmable alarms are provided for laser fail (end of life) and laser degrade (impending fail).

Optional dual MPD current monitoring is designed into the ADN2847 specifically for DWDM wavelength control.

The ADN2847 is specified for the −40°C to +85°C temperature range and is available in a 48-lead LFCSP package and a 32-lead LFCSP package.

Applications

  • SONET OC-1/3/12/48
  • SDH STM-0/1/4/16
  • Fibre Channel
  • Gigabit Ethernet
  • DWDM dual MPD wavelength control

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADN2847 Обсуждения

ADN2847 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь