Обзор

Особенности и преимущества

  • Technology: high performance SiGe
  • Bandwidth: 9 GHz
  • Input noise current density: 1.0 µA
    Optical sensitivity: -19.3 dBm
  • Differential transimpedance: 5000 V/A
  • Input current overload: 2.8 mA p-p
  • Power dissipation: 200 mW
  • Linear input range: 0.15 mA p-p
  • Output resistance: 50 Ω/side
  • Output offset adjustment range: 240 mV
  • Average input power monitor: 1 V/mA
  • Die size: 0.87 mm x 1.06 mm

Подробнее о продукте

The ADN2820 is a compact, high performance SiGe transimpedance amplifier (TIA) optimized for 10 Gbps metro access and Ethernet applications. It is a single-chip solution for detecting photodiode current with a high gain differential output voltage for use in any optical module. With exceptionally low input noise and a high transimpedance, the ADN2820 can directly drive a CDR or transceiver without need of an external post amplifier. Not only is overall performance augmented by the elimination of noise contribution from the post amplifier, but design complexity is simplified and manufacturability improved with reduced space and power consumption. The feature set of the ADN2820 includes functionality previously found in post amplifiers, providing the same level of flexibility as more complex solutions. Slice (offset) adjust is included to minimize duty cycle distortion, while an analog power monitor is incorporated to enable loss of power alarms.

The ADN2820 operates from a single power supply at +3.3V. It is available in die form.

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь