Обзор

Особенности и преимущества

  • Multirate (155/166 Mbps, 622/666 Mbps, 1.25/1.34 Gbps, 2.49/2.67 Gbps)
  • Integrated Limiting Amplifier with Adjustable Slice
  • Quantizer Sensitivity: 6 mV
  • Adjustable Slice Level: ±100 mV
  • Exceeds all SONET/SDH Requirements for Jitter Transfer, Generation, and Tolerance
  • Internal MUX to Bypass CDR
  • Low power: 540 mW
  • One supply: 3.0V - 3.6V
  • Single Reference Clock Frequency for All Rates
  • Loss-of-Lock Indicator
  • Small Footprint: 48-lead LFCSP Package (7 mm x 7 mm overall)

Подробнее о продукте

The ADN2819 provides receiver functions of Quantization, Signal Level Detect and Clock and Data Recovery at rates of OC-3, OC-12, Gigabit Ethernet, OC-48 and all FEC rates. All SONET jitter requirements are met, including: Jitter Transfer; Jitter Generation; and Jitter Tolerance. All specifications are quoted for -40ºC to +85ºC ambient temperature unless otherwise noted.

The proprietary delay and phase-locked loop design of the ADN2819 provides unprecedented jitter performance for robust high-speed networking designs.

The device is intended for WDM system applications and can be used with either an external reference clock or an on-chip crystal oscillator. Both native rates and 15/14 rate digital wrappers rates are supported by the ADN2819, without any change of reference clock required. This device together with a PIN diode and a TIA preamplifier can implement a highly integrated, low cost, low power fiber optic receiver. The receiver front end Signal Detect circuit indicates when the input signal level has fallen below a user adjustable threshold.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь