Обзор
Особенности и преимущества
- Serial data input: 10 Mbps to 2.7 Gbps
- Exceeds ITU-T jitter specifications
- Integrated limiting amplifier
- 5 mV p-p sensitivity (ADN2817 only)
- Adjustable slice level: ±100 mV (ADN2817 only)
- Proprietary dual-loop clock recovery architecture
- Programmable LOS detect (ADN2817 only)
- Integrated PRBS generator and detector
- No reference clock required
- Loss of lock indicator
- Supports double data rate
- BERMON or sample phase adjust options
- Rate selectivity without the use of a reference clock
- I2C interface to access optional features
- Single-supply operation: 3.3 V
- Low power
- 5 mm × 5 mm 32-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The ADN2817/ADN2818 provide the receiver functions of quantization, signal level detect, and clock and data recovery for continuous data rates from 10 Mbps to 2.7 Gbps. The ADN2817/ ADN2818 automatically lock to all data rates without the need for an external reference clock or programming. All SONET jitter requirements are exceeded, including jitter transfer, jitter generation, and jitter tolerance. All specifications are quoted for −40°C to +85°C ambient temperature, unless otherwise noted.This device, together with a PIN diode and a TIA preamplifier, can implement a highly integrated, low cost, and low power fiber optic receiver.
The ADN2817/ADN2818 have many optional features available through an I2C interface. For example, the user can read back the data rate onto which the ADN2817 or ADN2818 is locked, or the user can set the device to lock only to one particular data rate if provisioning of data rates is required. A BERMON circuit provides an estimate of the received bit error rate (BER) without interruption of the data. Alternatively, the user can adjust the data sampling phase to optimize the received BER.
The ADN2817/ADN2818 are available in a compact 5 mm × 5 mm, 32-lead, lead frame chip scale package.
Applications
Data Sheet, Rev. A, 8/08
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN2817 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.