Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон скоростей входных данных: 10 Мбит/с – 675 Гбит/с
- С запасом удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала
- Патентованная архитектура восстановления тактового сигнала
- Сигнал опорной частоты не требуется
- Индикатор потери синхронизации
- Интерфейс I2CTM для доступа к дополнительным возможностям
- Работа от одного напряжения питания: 3.3 В
- Низкое энергопотребление: 366 мВт (тип.)
- 32-выводный корпус LFCSP для бессвинцовой пайки (5 мм × 5 мм)
Подробнее о продукте
ADN2816 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных и восстановлением тактовой частоты/синхронизации данных, при скоростях передачи в диапазоне от 10 Мбит/с до 675 Мбит/с. Он автоматически синхронизируется с потоком данных и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.
ADN2816выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 5 мм × 5 мм.
Области применения
- SONET OC-1/-3/-12 и все соответствующие скорости потоков с FEC
- Fibre Channel, ESCON, Fast Ethernet, SDI и т.п.
- Транспондеры в системах с разделением по длине волны (WDM)
- Регенераторы/повторители
- Контрольно-испытательная аппаратура
- Широкополосные перекрестные коммутаторы и маршрутизаторы
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADN2816 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.