Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон скоростей входных данных: 10 Мбит/с – 1.25 Гбит/с
  • С запасом удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала
  • Патентованная архитектура восстановления тактового сигнала
  • Сигнал опорной частоты не требуется
  • Индикатор потери синхронизации
  • Интерфейс I2CTM для доступа к дополнительным возможностям
  • Работа от одного напряжения питания: 3.3 В
  • Низкое энергопотребление: 390 мВт (тип.)
  • 32-выводный корпус LFCSP (5 мм × 5 мм)

Подробнее о продукте

ADN2815 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных и восстановлением тактовой частоты/синхронизации данных, при скоростях передачи в диапазоне от 10 Мбит/с до 1.25 Гбит/с. Он автоматически синхронизируется с потоком данных и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.

ADN2815 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 5 мм × 5 мм.

Области применения

  • SONET OC-1/-3/-12 и все соответствующие скорости потоков с FEC
  • Fibre Channel, GbE, HDTV
  • Транспондеры в системах с разделением по длине волны (WDM)
  • Регенераторы/повторители
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Широкополосные перекрестные коммутаторы и маршрутизаторы

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.