Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон скоростей входных данных: 12.3 Мбит/с – 1.25 Гбит/с
  • С запасом удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала
  • Чувствительность квантователя: 6 мВ
  • Регулируемый уровень порога квантования: ±100 мВ
  • Патентованная архитектура восстановления тактового сигнала
  • Диапазон обнаружения потери сигнала (LOS): от 3 мВ до 15 мВ
  • Независимая регулировка уровня порога квантователя и детектор LOS
  • Сигнал опорной частоты не требуется
  • Индикатор потери синхронизации
  • Интерфейс I2C® для доступа к дополнительным возможностям
  • Работа от одного напряжения питания: 3.3 В
  • Низкое энергопотребление: 350 мВт (тип.)

Подробнее о продукте

ADN2813 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных, при скоростях передачи в диапазоне от 12.3 Мбит/с до 1.25 Гбит/с. Он автоматически синхронизируется с потоком данных и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.

Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом и, предварительным усилителем напряжения, управляемым током, для построения недорогого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи с высокой степенью интеграции.

Схема обнаружения потери сигнала (LOS, loss of signal) во входном каскаде приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже регулируемого пользователем порога. Эта схема обладает гистерезисом, предотвращающим ложные переключения выходного сигнала.

ADN2813 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 5 мм × 5 мм.

Области применения

  • SONET OC-1/-3/-12 и все соответствующие скорости потоков с FEC
  • Fibre Channel, GbE, HDTV и т.п.
  • Транспондеры в системах с разделением по длине волны (WDM)
  • Регенераторы/повторители
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Широкополосные перекрестные коммутаторы и маршрутизаторы


Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADN2813 Обсуждения

ADN2813 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.