Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон скоростей входных данных: 12.3 Мбит/с – 2.7 Гбит/с
- С запасом удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала
- Чувствительность квантователя: 6 мВ
- Регулируемый уровень порога квантования: ±100 мВ
- Патентованная архитектура восстановления тактового сигнала
- Диапазон обнаружения потери сигнала (LOS): от 3 мВ до 15 мВ
- Независимая регулировка уровня порога квантователя и детектор LOS
- Сигнал опорной частоты не требуется
- Индикатор потери синхронизации
- Интерфейс I2C® для доступа к дополнительным возможностям
- Работа от одного напряжения питания: 3.3 В
- Низкое энергопотребление: 750 мВт (тип.)
Подробнее о продукте
ADN2812 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных, при скоростях передачи в диапазоне от 12.3 Мбит/с до 2.7 Гбит/с. Он автоматически синхронизируется с потоком данных и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.
Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом и, предварительным усилителем напряжения, управляемым током для построения недорогого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи с высокой степенью интеграции.
Схема обнаружения потери сигнала (LOS, loss of signal) во входном каскаде приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже регулируемого пользователем порога. Эта схема обладает гистерезисом, предотвращающим ложные переключения выходного сигнала.
ADN2812 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 5 мм × 5 мм.
Области применения
- SONET OC-1/OC-3/OC-12/OC-48 и все соответствующие скорости потоков с FEC
- Fibre Channel, 2× Fibre Channel, GbE, HDTV
- Транспондеры в системах с разделением по длине волны (WDM)
- Регенераторы/повторители
- Контрольно-испытательная аппаратура
- Широкополосные перекрестные коммутаторы и маршрутизаторы
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.