Обзор

Особенности и преимущества

  • С запасом удовлетворяет всем требованиям SONET/SDH к дрожанию фазы сигнала
  • Чувствительность квантователя: 4 мВ тип.
  • Регулируемый уровень порога квантования: ±100 мВ
  • Ширина полосы 1.9 ГГц минимум
  • Патентованная архитектура восстановления тактового сигнала
  • Диапазон обнаружения потери сигнала: 3 мВ до 15 мВ
  • Один сигнал опорной частоты для всех скоростей, включая 15/14 (7%)
  • Выбор частоты REFCLK: 19.44 МГц, 38.88 МГц, 77.76 МГц или 155.52 МГц
  • Входы REFCLK: Совместимы с LVPECL/LVDS/LVCMOS/LVTTL (для частоты 155.52 МГц только LVPECL/LVDS)
  • Опциональный интегрированный генератор 19.44 МГц для использования с внешним кварцевым резонатором
  • Индикатор потери синхронизации
  • Режимы установки сигнала в ноль (squelch) и отключения схемы восстановления (bypass)
  • Работа от одного напряжения питания: 3.3 В
  • Низкое энергопотребление: 540 мВт
  • 48-выводный корпус LFCSP (габариты посадочного места 7 мм x 7 мм)

Подробнее о продукте

ADN2811 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных при скоростях потоков OC-48 и соответствующих скоростях потоков с кодированием FEC. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к дрожанию фазы при передаче, дрожанию фазы при формировании и погрешности дрожания фазы. Все заявленные характеристики гарантированно обеспечиваются в диапазоне температур окружающей среды от -40ºC до +85ºC, если иное не оговорено особо.

Компонент предназначен для применения в системах с разделением по длине волны (WDM) и может работать как с внешним источником сигнала опорной частоты, так и с интегрированным кварцевым генератором. ADN8211 поддерживает работу с выходными скоростями канала как 2.48 Гбит/c, так и 2.66 Гбит/c без изменения частоты опорного сигнала.

Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом и предварительным усилителем напряжения, управляемым током, для построения недорогого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи с высокой степенью интеграции.

Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом и предварительным усилителем напряжения, управляемым током, для построения недорогого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи с высокой степенью интеграции. Схема обнаружения во входном каскаде приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже регулируемого пользователем порога.

ADN2811 доступен в компактном 48-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 7 мм × 7 мм.

Области применения

  • SONET OC-48, SDH STM-16 и скорости потоков 15/14 FEC
  • Транспондеры в системах с разделением по длине волны (WDM)
  • Регенераторы/повторители
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Приложения с объединительными платами

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADN2811 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.