Обзор

Особенности и преимущества

  • С запасом удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала
  • Чувствительность квантователя: 4 мВ (тип.)
  • Регулируемый уровень порога квантователя: ±100 мВ
  • Патентованная архитектура восстановления тактового сигнала
  • Диапазон обнаружения потери сигнала: от 3 мВ до 15 мВ
  • Один сигнал опорной частоты для всех скоростей, включая 15/14 (7%)
  • Выбор частоты REFCLK: 19.44 МГц, 38.88 МГц, 77.76 МГц или 155.52 МГц
  • Входы REFCLK: Совместимы с LVPECL/LVDS/LVCMOS/LVTTL (для частоты 155.52 МГц только LVPECL/LVDS)
  • Опциональный интегрированный генератор 19.44 МГц для использования с внешним кварцевым резонатором
  • Индикатор потери синхронизации
  • Режимы установки сигнала в ноль (squelch) и отключения схемы восстановления (bypass)
  • Работа от одного напряжения питания: 3.3 В
  • Низкое энергопотребление: 540 мВт (тип.)
  • 48-выводный корпус LFCSP для бессвинцовой пайки, 7 мм × 7 мм

Подробнее о продукте

ADN2807 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных при скоростях потоков OC-3, OC-12 и 15/14 FEC. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.

Компонент предназначен для применения в системах с разделением по длине волны (WDM) и может работать как с внешним источником сигнала опорной частоты, так и с интегрированным кварцевым генератором от внешнего кварцевого резонатора. ADN2807 поддерживает родные скорости протокола и скорости 15/14 без необходимости изменения частоты опорного сигнала.

Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом и предварительным усилителем напряжения, управляемым током, для построения недорогого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи с высокой степенью интеграции.

Схема обнаружения во входном каскаде приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже регулируемого пользователем порога.

Эта схема обладает гистерезисом, предотвращающим ложные переключения выходного сигнала. ADN2807 выпускается в компактном 48-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 7 мм × 7 мм.

Области применения

  • SONET OC-1/-3/-12, SDH STM-1/-4 и скорости потоков 15/14 FEC
  • Транспондеры в системах с разделением по длине волны (WDM)
  • Регенераторы/повторители
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Пассивные оптические сети

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.