Обзор

Особенности и преимущества

  • Синхронизируется по потоку входных данных в формате NRZ со скоростью 1.25 Гбит/с
  • Патентованная архитектура восстановления тактового сигнала
  • Сигнал опорной частоты не требуется
  • Индикатор потери синхронизации
  • Интерфейс I2C® для доступа к дополнительным возможностям
  • Работа от одного напряжения питания: 3.3 В
  • Низкое энергопотребление: 390 мВт (тип.)
  • 32-выводный корпус LFCSP для бессвинцовой пайки, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

ADN2805 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных, при работе по сигналу со скоростью до 1.25 Гбит/с. Он автоматически синхронизируется с потоком данных на любой скорости в поддерживаемом диапазоне и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы.

Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо. ADN2805 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 5 мм × 5 мм.

Области применения

  • Сетевые платы GbE (Ethernet 1 Гбит/с)

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

adn2805 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.