Обзор

Особенности и преимущества

  • С запасом удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала 
  • Чувствительность квантователя: 3.3 мВ (тип.) 
  • Регулируемый уровень порога квантователя: ±95 мВ 
  • Диапазон обнаружения потери сигнала (LOS): 2.6 мВ до 18.4 мВ 
  • Независимая регулировка уровня порога квантователя и детектор LOS 
  • Патентованная архитектура восстановления тактового сигнала
  • Сигнал опорной частоты не требуется 
  • Индикатор потери синхронизации 
  • Интерфейс I2C® для доступа к дополнительным возможностям 
  • Работа от одного напряжения питания: 3.3 В 
  • Низкое энергопотребление: 423 мВт (тип.) 
  • 32-выводный корпус LFCSP для бессвинцовой пайки, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

ADN2804 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных, при работе по сигналу в формате без возврата к нулю (NRZ) со скоростью 622 Мбит/с. Он автоматически синхронизируется с потоком данных и не требует применения внешнего сигнала опорной частоты или программного конфигурирования. В отсутствие входных данных дрейф выходного тактового сигнала не превышает ±5%. Компонент удовлетворяет всем требованиям протокола SONET к дрожанию фазы сигнала, включая требования к преобразованию дрожания фазы, собственному дрожанию фазы и устойчивости к дрожанию фазы. Все заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при температуре окружающей среды в диапазоне от −40°C до +85°C, если иное не оговорено особо.

Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом/предварительным усилителем напряжения, управляемым током, для построения интегрированного, недорогого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи.

Схема обнаружения потери сигнала (loss-of-signal, LOS) во входном каскаде приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже регулируемого пользователем порога. Эта схема обладает гистерезисом, предотвращающим ложные переключения выходного сигнала.

ADN2804 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 5 мм × 5 мм.

Области применения

  • Терминалы (ONT) широкополосных пассивных оптических сетей (BPON)
  • SONET OC-12
  • Транспондеры в системах с разделением по длине волны (WDM)
  • Регенераторы/повторители
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Широкополосные перекрестные коммутаторы и маршрутизаторы

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.