Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 11.3 Gbps operation
  • −40°C to +100°C operation
  • Very low power: ISUPPLY = 65 mA
  • Typical 26 ps rise/fall times
  • Full back-termination of output transmission lines
  • Crosspoint adjust function
  • PECL-/CML-compatible data inputs
  • Bias current range: 2 mA to 25 mA
  • Differential modulation current range: 2.2 mA to 23 mA
  • Automatic laser shutdown (ALS)
  • 3.3 V operation
  • Compact 3 mm × 3 mm LFCSP
  • Voltage-input control for bias and modulation currents
  • XFP-compliant bias current monitor

Подробнее о продукте

The ADN2530 laser diode driver is designed for direct modulation of packaged VCSELs with a differential resistance ranging from 35 Ω to 140 Ω. The active back-termination technique provides excellent matching with the output transmission lines while reducing the power dissipation in the output stage. The back-termination in the ADN2530 absorbs signal reflections from the TOSA end of the output transmission lines, enabling excellent optical eye quality to be achieved even when the TOSA end of the output transmission lines is significantly misterminated. The small package provides the optimum solution for compact modules where laser diodes are packaged in low pin count optical subassemblies.

The modulation and bias currents are programmable via the MSET and BSET control pins. By driving these pins with control voltages, the user has the flexibility to implement various average power and extinction ratio control schemes, including closed-loop control and look-up tables. The eye crosspoint in the output eye diagram is adjustable via the crosspoint adjust (CPA) control voltage input. The automatic laser shutdown (ALS) feature allows the user to turn on/off the bias and modulation currents by driving the ALS pin with the proper logic levels. The product is available in a space-saving 3 mm × 3 mm LFCSP specified from −40°C to +100°C.

Applications

  • 10 Gb Ethernet optical transceivers
  • 10G-BASE-LRM optical transceivers
  • 8× and 10× Fibre Channel optical transceivers
  • XFP/X2/XENPAK/MSA 300 optical modules
  • SONET OC-192/SDH STM-64 optical transceivers

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь