Обзор

Особенности и преимущества

  • 3.3 V operation
  • Up to 11.3 Gbps operation
  • Typical 24 ps rise/fall times
  • Full back-termination of output transmission lines
  • Drives TOSAs with resistances ranging from 5 Ω to 50 Ω
  • Bias current range: 10 mA to 100 mA
  • Differential modulation current range: 10 mA to 80 mA
  • Voltage input control for bias and modulation currents
  • Data inputs sensitivity: 150 mV p-p diff
  • Automatic laser shutdown (ALS)
  • Cross point adjustment (CPA)
  • XFP-compliant bias current monitor
  • SFP+ MSA compliant
  • Optical evaluation board available
  • Compact 3 mm × 3 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADN2526 laser diode driver is designed for direct modulation of packaged laser diodes that have a differential resistance ranging from 5 Ω to 50 Ω. The active back-termination in the ADN2526 absorbs signal reflections from the TOSA end of the output transmission lines, enabling excellent optical eye quality to be achieved even when the TOSA end of the output transmission lines is significantly misterminated. ADN2526 is an SFP+ MSA-compliant device, and its small package and enhanced ESD protection provide the optimum solution for compact modules where laser diodes are packaged in low pin-count optical subassemblies.

The modulation and bias currents are programmable via the MSET and BSET control pins. By driving these pins with control voltages, the user has the flexibility to implement various average optical power and extinction ratio control schemes, including closed-loop or look-up table control. The automatic laser shutdown (ALS) feature allows the user to turn on/off the bias and modulation currents by driving the ALS pin with a LVTTL logic source.

The product is available in a space-saving 3 mm × 3 mm LFCSP specified from −40°C to +85°C.

Applications

  • SONET OC-192 and SDH STM-64 optical transceivers
  • 10 Gb Fibre Channel transceivers
  • 10 Gb Ethernet optical transceivers
  • SFP+/XFP/X2/XENPAK/XPAK/MSA 300 optical modules


Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.