Обзор
Особенности и преимущества
- Digitally tunable, lower and upper 3dB cutoff frequencies
- Optimal wideband rejection: 35 dB
- Single chip replacement for discrete filter banks
- Compact 6 × 3 x 0.89 mm LGA package
Подробнее о продукте
The ADMV8913 is a fully monolithic microwave integrated circuit that that features a digitally selectable frequency of operation. The device has an integrated high-pass filter and an integrated low-pass filter, that allow a pass-band response within the 7 to 12 GHz frequency range.
The flexible architecture of the ADMV8913 allows for 3 dB cutoff frequency (f3dB) of the high-pass and the low-pass filter to be controlled independently. The digital logic control on each filter is 4 bits wide (16 states) and controls the on-chip reactive elements to adjust the f3dB. The typical insertion loss is 5 dB, and the wideband rejection is 35 dB, which is ideally suitable for minimizing system harmonics.
This tunable filter can be used as a smaller alternative to large switched filter banks and cavity tuned filters, and this device provides a dynamically adjustable solution in advanced communications applications.
APPLICATIONS
- Test and measurement equipment
- Military radar and electronic warfare/electronic countermeasures
- Satellite communications
- Industrial and medical equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Пререлиз
Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.