Обзор

Особенности и преимущества

  • Digitally tunable, multioctave, high-pass and low-pass tuning
  • Independent 3 dB frequency control for up to 4 GHz of bandwidth
  • Optimal wideband rejection: 35 dB
  • Single chip replacement for discrete filter banks
  • Compact 9 mm × 9 mm, 56-terminal LGA package
ENHANCED PRODUCT FEATURES
  • Supports defense and aerospace applications (AQEC standard
  • Military temperature range of −55°C to +105°C
  • Controlled manufacturing baseline
  • One assembly and test site
  • One fabrication site
  • Production change notification
  • Qualification data available on request
  • V62/21604

Подробнее о продукте

The ADMV8818-EP is a fully monolithic microwave integrated circuit (MMIC) that features a digitally selectable frequency of operation. The device features four independently controlled high-pass filters (HPFs) and four independently controlled low-pass filters (LPFs) that span the 2 GHz to 18 GHz frequency range.

The flexible architecture of the ADMV8818-EP allows the 3 dB cutoff frequency (f3dB) of the high-pass and low-pass filters to be controlled independently to generate up to 4 GHz of bandwidth. The digital logic control on each filter is 4 bits wide (16 states) and controls the on-chip reactive elements to adjust the f3dB. The typical insertion loss is 9 dB, and the wideband rejection is 35 dB, which is ideally suited for minimizing system harmonics.

This tunable filter can be used as a smaller alternative to large switched filter banks and cavity tuned filters, and this device provides a dynamically adjustable solution in advanced communications applications.

APPLICATIONS

  • Test and measurement equipment
  • Military radar, electronic warfare, and electronic countermeasures
  • Satellite communications and space
  • Industrial and medical equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.