Обзор

Особенности и преимущества

  • Amplitude settling time: 200 ns
  • Wideband rejection: ≥40 dB
  • Single-chip implementation
  • 8-pad, 2.55 mm × 1.18 mm × 0.15 mm, RoHS-compliant CHIP

Подробнее о продукте

The ADMV8440CHIPS is a monolithic microwave integrated circuit (MMIC), tunable band-pass filter that features a user‑selectable pass-band frequency of operation. The center frequency (fCENTER) typically varies between 19 GHz and 38 GHz by applying a center frequency control voltage (VFCTL) between 0 V and 15 V. Additionally, the usable pass-band frequencies (fL3dB and fU3dB) are specified from 20 GHz to 40 GHz.

The wideband rejection at half of the fCENTER is typically 40 dB, which is ideally suitable for improving system level harmonic performance. This tunable filter is a smaller alternative to switched filter banks and cavity tuned filters. The ADMV8440CHIPS has minimal microphonics due to the monolithic design and provides a dynamically adjustable solution in advanced communications applications.

APPLICATIONS

  • Airport scanners
  • Test and measurement equipment
  • Military radar and electronic warfare systems
  • Very small aperture terminal (VSAT) communications
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь