Обзор

Особенности и преимущества

  • Amplitude settling time: 200 ns typical
  • Wideband rejection: ≥30 dB
  • Single chip implementation
  • 40-lead, 6 mm × 6 mm, RoHS compliant LFCSP

Подробнее о продукте

The ADMV8432 is a monolithic microwave integrated circuit (MMIC), tunable band-pass filter that features a user selectable pass-band frequency. The 3 dB filter bandwidth is >17% of the center frequency (fCENTER). Additionally, fCENTER can be varied between 16.6 GHz to 30.1 GHz by applying an analog tuning voltage between 0 V to 15 V. The usable pass band corner frequencies (fCORNER) span from 15.1 GHz to 32 GHz. This tunable filter can be used as a much smaller alternative to physically large switched filter banks and cavity tuned filters. This tunable filter has excellent microphonics due to the monolithic design and provides a dynamically adjustable solution in advanced communications applications.

APPLICATIONS

  • Test and measurement equipment
  • Military radar and electronic warfare (EW) systems
  • Video satellite (VSAT) communications 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.