Обзор
Особенности и преимущества
- Amplitude settling time: 200 ns
- Wideband rejection: ≥20 dB
- Single-chip implementation
- 24-lead, 4 mm × 4 mm, RoHS-compliant LFCSP
Подробнее о продукте
The ADMV8420 is a monolithic microwave integrated circuit (MMIC), tunable band-pass filter that features a user-selectable pass band frequency. The 3 dB filter bandwidth is approximately 20%, and the 20 dB filter bandwidth is approximately 40%. Additionally, the center frequency (fCENTER) varies between 11.1 GHz to 19.6 GHz by applying a center frequency control voltage between 0 V to 15 V. The usable pass band corner frequencies (fCORNER) span from 10 GHz to 21.7 GHz. This tunable filter is a smaller alternative to switched filter banks and cavity tuned filters. The ADMV8420 has minimal microphonics due to the monolithic design and provides a dynamically adjustable solution in advanced communications applications.
Applications
- Test and measurement equipment
- Military radar and electronic warfare systems
- Very small aperture terminal (VSAT) communications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.