Обзор
Особенности и преимущества
- Amplitude settling: 200 ns typical
- Wideband rejection: ≥20 dB
- Single chip implementation
- 40-lead, 6 mm × 6 mm, RoHS compliant LFCSP
Подробнее о продукте
The ADMV8416 is a monolithic microwave integrated circuit (MMIC), tunable band-pass filter that features a user selectable pass-band frequency. The 3 dB filter bandwidth is approximately 15% of the center frequency (fCENTER), and the 20 dB filter bandwidth is 37%. Additionally, fCENTER can be varied between 6.8 GHz to 16.8 GHz by applying an analog fCENTER tuning voltage between 0 V to 15 V. The usable pass band corner frequencies (fCORNER) span from 6.3 GHz to 18 GHz. This tunable filter can be used as a much smaller alternative to large switched filter banks and cavity tuned filters. The filter has excellent microphonics due to the monolithic design and provides a dynamically adjustable solution.
Applications
- Test and measurement equipment
- Military radar and electronic warfare (EW) systems
- Video satellite (VSAT) communications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADMV8416 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.