Обзор

Особенности и преимущества

  • Digitally tunable, multioctave, band-pass tuning
  • 3dB bandwidth (BW): 7 to 11%
  • Low insertion loss: 4dB @ 9% BW
  • Excellent rejection: 20 dB @ 2 x BW
  • Great linearity
  • Single chip replacement for discrete solutions
  • Compact 22 × 22 x 5.73 mm LGA package

Подробнее о продукте

The ADMV8052 is a radio frequency filter, that features a digitally selectable frequency of operation. The device has three band-pass filters, that span across three specified bands from 30 to 520 MHz.

The center frequency (fC) of operation can be adjusted using an 8-bit value (256 states) that incorporates a patent pending interpolation technique. The typical 3 dB bandwidth (BW) is 9% and adjustability is ± 2%. Insertion loss is typically 4 dB, and rejection at 2 x BW is 20 dB, which is ideally suited for minimizing system harmonics. Additionally, the flexible architecture incorporates a bypass mode with a low insertion loss of 1 dB.

This tunable filter can be used as a smaller alternative to large switched filter banks and cavity tuned filters, and this device provides a dynamically adjustable solution in advanced communications applications.

APPLICATIONS

  • Land mobile radio
  • Test and measurement equipment
  • Military radar and electronic warfare/electronic countermeasures
  • Satellite communications
  • Industrial and medical equipment
  • Статус продукта icon-recommended Пререлиз

    Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.