Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления: 24 дБ, тип.
  • Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ: 28 дБм, тип.
  • Выходная мощность насыщения: 29 дБм, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу: 34 дБм, тип.
  • Потери на отражение по входу: 18 дБ, тип.
  • Потери на отражение по выходу: 10 дБ, тип.
  • Питание: 4 В, 800 мА
  • Не требует внешнего согласования
  • Размеры кристалла: 2.999 мм × 3.999 мм × 0.05 мм

Подробнее о продукте

ADMV7710 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) монолитная интегральная схема усилителя средней мощности СВЧ диапазона E, которая работает в полосе частот от 71 ГГц до 76 ГГц. Компонент обеспечивает коэффициент усиления 24 дБ, точку компрессии выходной мощности (P1dB) 28 дБм и мощность насыщения (PSAT) 29 дБм, поддерживая эффективность преобразования напряжения питания в энергию ВЧ колебания 20% при работе с питанием 4 В. ADMV7710 обладает превосходной линейностью и оптимизирован для применения в системах передачи данных и магистральных радиоканалах повышенной емкости диапазона E. Благодаря своей конфигурации и высокому коэффициенту усиления данный усилитель является отличным кандидатом для последнего каскада усиления сигнала перед антенной. Все характеристики, приведенные в техническом описании, получены при подключении кристалла к источнику и нагрузке с сопротивлением 50 Ом с помощью ленточных проводников шириной 3 мил, толщиной 0.05 мил и длиной 7 мил. ADMV7710 выпускается в бескорпусном исполнении в виде кристалла с 40 контактными площадками и работает в температурном диапазоне от −55°C до +85°C.

Области применения

  • Системы связи диапазона E
  • Магистральные радиоканалы повышенной емкости
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь