Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion gain: 10 dB typical
  • Image rejection: 30 dBc typical
  • Noise figure: 5 dB typical
  • Input IP3: 1 dBm typical
  • Input IP2: 26 dBm typical
  • Input P1dB: −5 dBm typical
  • 6× LO leakage at RFIN: <−55 dBm typical
  • I/Q amplitude imbalance: 0.5 dB typical
  • I/Q phase imbalance: 5° typical
  • Fully integrated, surface-mount, 34-terminal, 11 mm × 13 mm LGA_CAV package

Подробнее о продукте

The ADMV7420 is a fully integrated system in package (SiP) in phase/quadrature (I/Q) downconverter that operates between an intermediate frequency (IF) output range of dc and 2 GHz and a radio frequency (RF) input range of 81 GHz and 86 GHz. The device provides a small signal conversion gain of 10 dB with 30 dBc of image rejection. The ADMV7420 uses a low noise amplifier followed by an image rejection mixer that is driven by a 6× local oscillator (LO) multiplier. Differential I and Q mixer outputs are provided for direct conversion applications. Alternatively, the outputs can be combined using an external 90° hybrid and two external 180° hybrids for single-ended applications.

The ADMV7420 comes in a fully integrated, surface-mount, 34-terminal, 11 mm × 13 mm, chip array small outline no lead cavity (LGA_CAV) package. The ADMV7420 operates over the −40°C to +85°C case temperature range.

Applications 

  • E-band communication systems
  • High capacity wireless backhauls
  • Test and measurement
  • Aerospace and defense

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.